Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180583
XVTL-SASY60-VERTIKAL

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Staffa di fissaggio per SASY60i verticale, H = 13 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
180583
EAN
4015081757480
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
43 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.295 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-SASY60-VERTIKAL

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Kit di squadre

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.