Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180D0064
Codice del modello: FUSE 630A 1000Vdc 3/110 AR UC

FUSE 630A 1000Vdc 3/110 AR UC - 180D0064

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
180D0064
EAN
5996516056141
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
70 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
1.152 kg
Model Code
FUSE 630A 1000Vdc 3/110 AR UC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.