Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1814408
Codice del modello: DMV-250N/3

Sezionatore Eaton DMV, DMV, 250 A, 3 poli, Funzione di arresto opzionale, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione

General specifications

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
1814408
EAN
8711426853812
Lunghezza/profondità del prodotto
63 mm
Altezza prodotto
135 mm
Larghezza prodotto
205 mm
Peso prodotto
1.62 kg
Certificazione/i
EAC
Lloyds
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
CE
RoHS
KEMA
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
DMV-250N/3

Features & Functions

Caratteristiche
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
3 poli

General information

Accessori
  • Contatto ausiliario montato dall’utente.
  • Accessori di collegamento in dotazione.
Colore attuatore
Altro
Tipo attuatore
Altro
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C

Terminal capacities

Grandezza vite
M8 x 20, Vite terminale
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetti a vite

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
2000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
1760 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
1120 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
220 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
140 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
140 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
160 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Short-circuit rating

Corrente di disinserzione
40 kA (In = 500 A)
33 kA (In = 250 A)
Energia passante
Max. 1700 kA²s (a ingresso = 500)
Max. 380 kA²s (a ingresso = 250)
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA a In = 500
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
12 kA, Contatti, 1 secondo
12 kA
Classe di protezione da corto circuito
500/250, Fusibile, Contatti

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3.75 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1000 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto