Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1814442
Codice del modello: DMV-630N/3

Sezionatore Eaton DMV, DMV, 630 A, 3 poli, Funzione di arresto opzionale, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione

Specifiche generali

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
1814442
EAN
8711426211995
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
192 mm
Larghezza prodotto
292 mm
Peso prodotto
4.61 kg
Certificazione/i
RoHS
CE
Lloyds
VDE 0660
IEC/EN 60204
KEMA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
EAC
Codice modello
DMV-630N/3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
14 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
17.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
630 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
5040 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
4600 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
3496 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
630 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
630 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
630 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
630 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
630 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
630 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
630 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
575 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
437 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
375 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
425 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
425 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
630 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Accessori
  • Contatto ausiliario montato dall’utente.
  • Accessori di collegamento in dotazione.
Colore attuatore
Altro
Tipo attuatore
Altro
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
5.000 operazioni
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Corrente di disinserzione
70 kA (con In = 1000)
65 kA (con In = 630)
Energia passante
Max. 3200 kA²s (a ingresso = 630)
Max. 4200 kA²s (a ingresso = 1000)
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA a In = 1000
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
36 kA, Contatti, 1 secondo
36 kA
Classe di protezione da corto circuito
1000/630, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M10 x 20, Vite terminale
Capacità morsetti
400 mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
Coppia di serraggio
28 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto