Sezionatore Eaton DMV, DMV, 630 A, 3 P + N (fisso), Funzione di arresto opzionale, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione
| Nome prodotto |
Sezionatore Eaton DMV
|
| Sigla catalogo |
1814443
|
| EAN |
8711426318441
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
96 mm
|
| Altezza prodotto |
192 mm
|
| Larghezza prodotto |
292 mm
|
| Peso prodotto |
4.86 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
KEMA CE EAC Lloyds VDE 0660 RoHS IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 |
| Codice modello |
DMV-630N/1
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
|
| Funzioni |
Funzione di arresto opzionale
|
| Numero di poli |
Tre poli + N
|
| Accessori |
|
| Colore attuatore |
Altro
|
| Tipo attuatore |
Altro
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Durata meccanica |
5.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio in custodia
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
12000 V
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Grandezza vite |
M10 x 20, Vite terminale
|
| Coppia di serraggio |
28 Nm, Morsetti a vite
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
5040 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
4600 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
3496 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V |
630 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V |
630 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V |
630 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
630 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V |
630 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V |
630 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
630 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
575 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
437 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
375 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
425 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
425 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
630 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Corrente di disinserzione |
70 kA (con In = 1000)
65 kA (con In = 630) |
| Energia passante |
Max. 4200 kA²s (a ingresso = 1000)
Max. 3200 kA²s (a ingresso = 630) |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
100 kA
50 kA a In = 1000 |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
36 kA
36 kA, Contatti, 1 secondo |
| Classe di protezione da corto circuito |
1000/630, Fusibile, Contatti
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
13.3 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
17.5 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
630 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|