Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1814447
DMV-1000N/4

Sezionatore Eaton DMV, DMV, 1000 A, 4 poli, Funzione di arresto opzionale, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione

Specifiche generali

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
1814447
EAN
8711426639447
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
205 mm
Larghezza prodotto
292 mm
Peso prodotto
5.26 kg
Certificazione/i
EAC
CE
Lloyds
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
RoHS
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
KEMA
Codice modello
DMV-1000N/4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
44.75 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1000 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
6072 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
4600 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
3496 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
1000 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
1000 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
1000 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
1000 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
1000 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
1000 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
759 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
575 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
437 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
425 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
425 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
425 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1000 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Caratteristiche
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Versione interruttore generale
Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Accessori
  • Contatto ausiliario montato dall’utente.
  • Accessori di collegamento in dotazione.
Colore attuatore
Altro
Tipo attuatore
Altro
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
5.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Installazione del quadro di distribuzione

Resistenza al corto circuito

Corrente di disinserzione
70 kA (con In = 1000)
65 kA (con In = 630)
Energia passante
Max. 3200 kA²s (a ingresso = 630)
Max. 4200 kA²s (a ingresso = 1000)
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
50 kA a In = 1000
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
36 kA
36 kA, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
1000/630, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M12 x 35, Vite terminale
Capacità morsetti
600 mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
Coppia di serraggio
28 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto