Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1814591

Sezionatore Eaton DMV, DMV, 1250 A, 3 P + N (fisso), Funzione di arresto opzionale, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione

Specifiche generali

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
1814591
EAN
8711426531482
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
290 mm
Larghezza prodotto
385 mm
Peso prodotto
11.5 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60947
Lloyds
EAC
IEC/EN 60204
RoHS
IEC/EN 60947-3
KEMA
VDE 0660
Codice modello
DMV-1250N/1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
27.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1250 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
10000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
7272 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
5040 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
909 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
630 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
750 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
630 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
630 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1250 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
Tre poli + N

Informazioni generali

Accessori
  • Contatto ausiliario montato dall’utente.
  • Accessori di collegamento in dotazione.
Colore attuatore
Altro
Tipo attuatore
Altro
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
5.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Installazione del quadro di distribuzione

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
50 kA, Contatti, 1 secondo
50 kA

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M16 x 50, Vite terminale
Capacità morsetti
800 mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
Coppia di serraggio
60 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto