Sezionatore Eaton DMV, DMV, 1600 A, 3 poli, Funzione di arresto opzionale, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione
| Nome prodotto |
Sezionatore Eaton DMV
|
| Sigla catalogo |
1814595
|
| EAN |
8711426743489
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
116 mm
|
| Altezza prodotto |
360 mm
|
| Larghezza prodotto |
385 mm
|
| Peso prodotto |
12.7 kg
|
| Certificazione/i |
Lloyds
CE IEC/EN 60947-3 KEMA IEC/EN 60204 VDE 0660 EAC IEC/EN 60947 RoHS |
| Codice modello |
DMV-1600N/3
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
44.9 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
44.75 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1600 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
10000 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
7272 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
4050 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V |
1600 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
1250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
909 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
630 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
750 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
630 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
630 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
1600 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza Versione interruttore generale |
| Funzioni |
Funzione di arresto opzionale
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Accessori |
|
| Colore attuatore |
Altro
|
| Tipo attuatore |
Altro
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Durata meccanica |
5.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
12000 V
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Installazione del quadro di distribuzione |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
50 kA, Contatti, 1 secondo
50 kA |
| Grandezza vite |
M12 x 50 (2 x), Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
1000 mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
|
| Coppia di serraggio |
40 Nm, Morsetti a bullone
|