Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1814596
DMV-1600N/1

Sezionatore Eaton DMV, DMV, 1600 A, 3 P + N (fisso), Funzione di arresto opzionale, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione

Specifiche generali

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
1814596
EAN
8711426851481
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
360 mm
Larghezza prodotto
385 mm
Peso prodotto
13.74 kg
Certificazione/i
KEMA
RoHS
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
Lloyds
VDE 0660
CE
EAC
IEC/EN 60947
Codice modello
DMV-1600N/1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
42.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
44.75 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1600 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
10000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
7272 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
4050 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
1600 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
1600 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
1600 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
1600 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
1600 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
1600 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
909 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
630 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
750 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
630 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
630 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1600 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Esecuzione come interruttore generale
Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
Tre poli + N

Informazioni generali

Accessori
  • Contatto ausiliario montato dall’utente.
  • Accessori di collegamento in dotazione.
Colore attuatore
Altro
Tipo attuatore
Altro
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
5.000 operazioni
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Installazione in quadro modulare

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
50 kA
50 kA, Contatti, 1 secondo

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M12 x 50 (2 x), Vite terminale
Capacità morsetti
1000 mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
Coppia di serraggio
40 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto