Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1818026
K5CR

Inserto per manopola Eaton K5, 14mm, per l’uso sull’attacco della calotta, rosso/giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton K5 - Levetta
Sigla catalogo
1818026
EAN
8711426636675
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.695 kg
Conformità
CE
Codice modello
K5CR

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Rosso

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA Altro
Posizione di montaggio
Maniglia montata direttamente sull’albero
Diametro albero
14 x 14 mm
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Angolo di commutazione
90 °
Tipo
Maniglia rotativa

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.