Inserto per manopola Eaton K6, 14mm, per l’uso sull’attacco della calotta, rosso/giallo
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton K6 - Levetta
|
| Sigla catalogo |
1818028
|
| EAN |
8711426640450
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
480 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
0.51 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
K6CR
|
| Colore |
Rossa
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Posizione di montaggio |
Maniglia montata direttamente sull’albero
|
| Diametro albero |
14 x 14 mm
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Angolo di commutazione |
90 °
|
| Tipo |
Maniglia rotativa
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|