Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1818061
Codice del modello: K5DG/C

Inserto per manopola Eaton K5, 14mm, installazione su porta, grigio, serratura a cilindro

General specifications

Nome prodotto
Accessorio Eaton K5 - Levetta
Sigla catalogo
1818061
EAN
8711426741584
Lunghezza/profondità del prodotto
370 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
0.795 kg
Conformità
CE
Codice modello
K5DG/C

Features & Functions

Colore
Grigio
Caratteristiche
Bloccabile
Dotato di:
serratura a chiave
Meccanismo di blocco
Serratura a cilindro

General information

Grado di protezione
NEMA Altro
Diametro albero
14 x 14 mm
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Angolo di commutazione
90 °
Tipo
Maniglia rotativa completa con bloccoporta

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.