Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1818062
K6DB/P

Inserto per manopola Eaton K6, 14mm, installazione su porta, azzurro, lucchetto

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton K6 - Levetta
Sigla catalogo
1818062
EAN
8711426745698
Lunghezza/profondità del prodotto
470 mm
Altezza prodotto
105 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
CE
Codice modello
K6DB/P

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Altro
Caratteristiche
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto

Informazioni generali

Accessori
Lucchetto incluso con l’apparecchiatura in dotazione.
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori
Grado di protezione
NEMA Altro
Diametro albero
14 x 14 mm
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Angolo di commutazione
90 °
Tipo
Maniglia rotativa completa con bloccoporta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.