Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1818064
K6DG/P

Inserto per manopola Eaton K6, 14mm, installazione su porta, grigio, lucchetto

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton K6 - Levetta
Sigla catalogo
1818064
EAN
8711426851580
Lunghezza/profondità del prodotto
405 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.866 kg
Conformità
CE
Codice modello
K6DG/P

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Grigio
Caratteristiche
Bloccabile

Informazioni generali

Accessori
Lucchetto incluso con l’apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
NEMA Altro
Diametro albero
14 x 14 mm
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Angolo di commutazione
90 °
Tipo
Maniglia rotativa completa con bloccoporta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.