Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1818072
KO2SDB/P

Manopola rotativa Eaton per meccanismo di commutazione, 6 mm, azzurro, lucchetto

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton - Meccanismo di commutazione
Sigla catalogo
1818072
EAN
8711426853515
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
0.169 kg
Conformità
CE
Codice modello
KO2SDB/P

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Altro
Caratteristiche
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto

Informazioni generali

Accessori
Lucchetto incluso con l’apparecchiatura in dotazione.
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori
Grado di protezione
NEMA Altro
Diametro albero
6 x 6 mm
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Tipo
  • Maniglia rotativa
  • Manopole rotative per commutatore

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.