Levetta per meccanismo di commutazione Eaton, 14mm, azzurro, lucchetto KO5DB/P
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton - Meccanismo di commutazione
|
| Sigla catalogo |
1818076
|
| EAN |
8711426106635
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
195 mm
|
| Altezza prodotto |
400 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.75 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
KO5DB/P
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore |
Altro
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
|
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Accessori |
Lucchetto incluso con l’apparecchiatura in dotazione.
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Diametro albero |
14 x 14 mm
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Tipo |
|