Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1818104
ADAPTORPADLOCK-K2

Kit di conversione Eaton, Blocco ON/OFF, per maniglia K2

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton - Kit di conversione
Sigla catalogo
1818104
EAN
8711426639423
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
0.695 kg
Conformità
CE
Codice modello
ADAPTORPADLOCK-K2

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Meccanismo di blocco
Lucchetto o serratura a cilindro

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di adattamento
Tipo
Trasformazione chiusura ON/OFF

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.