Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Sezionatore unità di montaggio Dumeco, 160/400-800-RH
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
182583
|
| EAN |
4015081775118
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
299 mm
|
| Larghezza prodotto |
720 mm
|
| Peso prodotto |
5.15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DMV160/400-800-RH
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
250 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|