Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182585
BPZ-DMV160/400-600-RH-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Sezionatore unità di montaggio Dumeco, 160/400-600-RH-W

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
182585
EAN
4015081775132
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMV160/400-600-RH-W

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
9016

Gamma

Colore
Bianco
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.