Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182586
Codice del modello: BPZ-DMV160/400-800-RH-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Sezionatore unità di montaggio Dumeco, 160/400-800-RH-W

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
182586
EAN
4015081775149
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
5.15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMV160/400-800-RH-W

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Bianco

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Additional information

Numero RAL
9016

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.