Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 63-160 A, 3/4 p, L=800mm, QSA
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
182589
|
| EAN |
4015081775170
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
299 mm
|
| Larghezza prodotto |
720 mm
|
| Peso prodotto |
5.15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-QSA63/160-800-RH
|
| Caratteristiche |
Commutazione simultanea N-neutro
|
| Dotato di: |
Coperchio
|
| Valori nominali amperaggio |
160A
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Carcassa |
NH00
|
| Metodo di montaggio |
Piastra di montaggio
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
1
|
| Numero di sezionatori fusibilati |
1
|