Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182590
Codice del modello: BPZ-QSA63/160-400-RH-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH sezionatore unità di montaggio, 63-160 A, 3/4 p, L=400mm, QSA, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
182590
EAN
4015081775187
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
2.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-QSA63/160-400-RH-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Co mmutazione simultanea N-neutro
Dotato di:
Coperchio

Gamma

Valori nominali amperaggio
160A
Numero di poli
Quattro poli

Technical data - mechanical

Carcassa
NH00
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di portafusibili (lama coltello)
1
Numero di sezionatori fusibilati
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.