Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182593
BPZ-MPL-NZM4-400-MV-XVTL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio, installazione semplice, NZM4, Verticale, L = 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
182593
EAN
4015081775217
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
260 mm
Larghezza prodotto
318 mm
Peso prodotto
1.72 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL-NZM4-400-MV-XVTL

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.