Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182993
Codice del modello: XNH-XLOCK

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Funzioni di bloccaggio per NH00 a NH3 lucchetto NH interruttore fusibile; staffa per max. 6 mm diametro

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Sigla catalogo
182993
EAN
4015081779208
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
17 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH-XLOCK

Additional information

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Per il blocco tramite lucchetto durante l'uso di un sezionatore XNH chiuso.
  • Lucchetto con anello di 6 mm max di diametro.

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
dispositivo di blocco
bloccaggio meccanico
Accessori
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
00
1

3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.