Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182995
Codice del modello: XNH00-XPOS

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Indicatore di stato di contattore per interruttore fusibile NH XNH00

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Sigla catalogo
182995
EAN
4015081779222
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-XPOS

Additional information

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
1 contatto in scambio, AC 250 V, 10/3 A

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
set di contatti
Indicatore della posizione interruttore
Accessori
Tipo
Accessori

Technical Data - Mechanical

Per dimensioni fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.