Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182996
Codice del modello: XNH123-XPOS

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Indicatore di stato di contattore per interruttore fusibile NH da XNH1 a XNH3

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Sigla catalogo
182996
EAN
4015081779239
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.006 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH123-XPOS

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
1 contatto in scambio, AC 250 V, 10/3 A

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Indicatore della posizione interruttore
set di contatti
Accessori
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
3
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.