Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182997
XNH00-XMFM

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Monitoraggio meccanico del fusibile per XNH00 monitoraggio fusibili NH

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Sigla catalogo
182997
EAN
4015081779246
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.006 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-XMFM

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • 1 contatto di commutazione CA 250 V, 10/3 A
  • Solo in combinazione con cartucce di fusibili NH dotati di un percussore.
  • Da non utilizzare in combinazione con il terminale a muffola o terminali a doppio prisma.

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Monitoraggio meccanico del fusibile
set di contatti
Accessorio
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.