Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182999
XNH-XLINK

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Kit di montaggio per sezionatore a fusibile NH 2 e 4 poli, da NH00 a 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Sigla catalogo
182999
EAN
4015081779260
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH-XLINK

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
Per il collegamento meccanico di 2 sezionatori XNH da 2 poli o 3 poli + polo singolo.

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Connettore
Kit di collegamento, A 2 e 4 poli
Accessorio
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
1
00
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.