Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183000
XNH1-BT

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Morsetto a mantello per sezionatore fusibile NH NH1 35-150 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH box terminal
Sigla catalogo
183000
EAN
4015081779277
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
29 mm
Peso prodotto
0.066 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH1-BT

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
  • 35 - 150 mm², Cu/Al
  • Da non utilizzare in combinazione con i dispositivi XNH...-XMFM di monitoraggio fusibile meccanici.

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti a mantello
tecnica di collegamento
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.