Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183002
Codice del modello: XNH00-XCT

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Morsetto a mantello per sezionatore fusibile NH00 1 NH 1,5-50 mm²

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH box terminal
Sigla catalogo
183002
EAN
4015081779291
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-XCT

Delivery program

Tipo
Accessori
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Terminale a morsetto
tecnica di collegamento
Accessori

Technical Data - Mechanical

Per dimensioni fusibile
00

Additional information

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
1,5 - 50 mm², Cu

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.