Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183003
XNH1-XCT

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Morsetto a mantello per sezionatore fusibile NH NH1 25-150 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH box terminal
Sigla catalogo
183003
EAN
4015081779307
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.041 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH1-XCT

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
25 - 150 mm², Cu

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
tecnica di collegamento
Terminale a morsetto
Accessorio
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.