Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183004

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Morsetto a mantello per sezionatore fusibile NH NH2 25-240 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH box terminal
Sigla catalogo
183004
EAN
4015081779314
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
42 mm
Peso prodotto
0.069 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH2-XCT

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
25 - 240 mm², Cu

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
tecnica di collegamento
Terminale a morsetto
Accessori
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.