Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183006

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Serracavo per interruttore fusibile NH NH00 10-70 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH clamp
Sigla catalogo
183006
EAN
4015081779338
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.031 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-XPRC

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
10 - 70 mm², Cu/Al

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
tecnica di collegamento
Terminale a prisma
Accessori
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.