Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183010
Codice del modello: XNH1-X2PRC

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Serracavo doppio per interruttore fusibile NH; 2 x 70-95 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH clamp
Sigla catalogo
183010
EAN
4015081779376
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.153 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH1-X2PRC

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • 2 x 70 - 95 mm², Cu/Al
  • Da non utilizzare in combinazione con i dispositivi XNH...-XMFM di monitoraggio fusibile meccanici.

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Terminale a doppio prisma
tecnica di collegamento
Accessori
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.