Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183013
Codice del modello: XNH00-XGRIP

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Coperchio di ricambio NH00 per interruttore fusibile XNH (2015)

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH spare grip
Sigla catalogo
183013
EAN
4015081779406
Lunghezza/profondità del prodotto
166 mm
Altezza prodotto
78 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.143 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-XGRIP

Additional information

Caratteristiche speciali
  • Copertura per sezionatore XNH base.
  • A 3 poli

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Copertura maniglia di ricambio
Tipo
Accessori

Technical Data - Mechanical

Per dimensioni fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.