Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183014
XNH1-XGRIP

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Coperchio di ricambio NH1 per interruttore fusibile XNH (2015)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH spare grip
Sigla catalogo
183014
EAN
4015081779413
Lunghezza/profondità del prodotto
263 mm
Altezza prodotto
96 mm
Larghezza prodotto
183 mm
Peso prodotto
0.525 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH1-XGRIP

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
  • Copertura per sezionatore XNH base.
  • A 3 poli

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Copertura maniglia di ricambio
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.