Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183020
XNH3-XGRIP-FCL

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Coperchio di ricambio NH3 con FCE per interruttore fusibile XNH (2015)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH spare grip
Sigla catalogo
183020
EAN
4015081779475
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
123 mm
Larghezza prodotto
249 mm
Peso prodotto
0.762 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH3-XGRIP-FCL

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
  • Copertura per sezionatore XNH con controllo fusibile FCL.
  • Possono essere utilizzati unicamente con cartucce fusibili dotate di maniglia a cinghia sotto tensione.3 poli

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Copertura maniglia di ricambio
Altro
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.