Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183021
XNH00-XGRIP-FCE

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. Coperchio di ricambio NH00 con FCE per interruttore fusibile XNH (2015)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH spare grip
Sigla catalogo
183021
EAN
4015081779482
Lunghezza/profondità del prodotto
166 mm
Altezza prodotto
111 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.262 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNH00-XGRIP-FCE

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
  • Copertura per sezionatore XNH con controllo fusibile FCE.
  • Possono essere utilizzati unicamente con cartucce fusibili dotate di maniglia a cinghia sotto tensione.3 poli

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Copertura maniglia di ricambio
Tipo
Accessori

Technical data - mechanical

Per dimensioni fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.