Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183029
Codice del modello: XNH00-FCE-A160

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 3 p collegamento a flangia M8 max. 95 mm², piastra di montaggio, controllo elettronico dei fusibili, NH000 e NH00

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Sigla catalogo
183029
EAN
4015081779567
Lunghezza/profondità del prodotto
204 mm
Altezza prodotto
117 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
0.725 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
XNH00-FCE-A160

Delivery program

Tipo
Controllo fusibile: elettronico
Colore
Grigio
Numero di poli
3 poli
Tipo attuatore
Impugnatura coperchio

Technical Data - Electrical

Test tensione
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
Ingressi di tensione
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
Tensione nominale in AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Tensione nominale, AC -max
250 VAC
Tensione nominale, DC
  • 250 V DC a DC-22B
  • 440 V DC a DC-21B
Tensione nominale in DC - max
24 VDC
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 VAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8 kV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
120 kA
Corrente nominale di esercizio (Ie)
160A
Corrente nominale di esercizio
160A
160 A (AC-22B)
160 A (AC-21B)
160 A (AC-23B)
Corrente di commutazione monitoraggio fusibili elettronici - max
1 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
7 kA
Resistenza al corto circuito condizionale nominale
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
120 kA
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale (monitoraggio fusibili elettronici)
50 - 60 Hz
Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max
12 W
Monitoraggio fusibili elettronici
1 NA
Autoalimentato
1,5 VA
NH con cinghie maniglia sotto tensione
> 1 kOhm/V
1 NC
3 LED (F1, F2, F3) rosso
1 LED verde
Pulsante di prova per relè + LED
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Altitudine operativa senza declassamento - max
2000 mm
Categoria di sovratensione
II (500 V)
III (230/400 V)
III
Grado di inquinamento
3
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Durata elettrica
300 operazioni

Technical Data - Mechanical

Tipo di attivazione
Attivazione manuale dipendente
Posizione attuatore
Lato anteriore
Dimensione
NH000 / Fusibile NH00
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Guida DIN
Posizione di montaggio
verticale
Materiale
Poliammide
Grado di protezione
IP3X
IP2XC (protezione contatti, XNH installato)
IP20 (stato operativo, XNH installato)
IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato)
Grado di protezione (lato anteriore)
Altro
Tipo connessione
Connessione piatta
Capacità morsetti (banda in rame)
9 mm x 0,8 mm (6x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (busbar in rame)
Diametro di vite a collegabile di flangia: M8
20 mm x 10 mm
Max. larghezza del capocorda di 25 mm su collegamento della flangia
Capacità morsetti (conduttore in rame)
9 mm x 0,8 mm (9x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (cavo a treccia)
1.5 mm² - 50 mm² sul morsetto a mantello
10 mm² - 70 mm² sul morsetto a pinza
1.5 mm² - 95 mm² sul morsetto a mantello
Tipo di ingresso cavi
Altro
Impianto di blocco
Sì, opzionale
Adatto per fusibili
NH00
Durata meccanica
1400 operazioni

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
9 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
3 W
Dissipazione all’80% senza fusibili
5.8 W
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
  • Intervallo temperatura ambiente: -25 °C - 70 °C
  • Temperatura di esercizio: -5 °C - 55 °C
Temperatura di freccia termica
125 °C
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 800 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Caratteristiche
Standard sigillabile
Monitoraggio fusibili elettronico e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-4
Controllo elettronico dei fusibili e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-5
Senza alogeni
Dotato di:
Connettori 
Protezione da errori
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Caratteristiche speciali
  • Operazione permanente (modalità di esercizio nominale)
  • Percorsi di corrente di rame elettrolitico, argentato
  • Con monitoraggio elettronico delle cartucce di fusibili
Adatto per
Montaggio a terra
Fissaggio frontale

Esporta le caratteristiche del prodotto