Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183030
Codice del modello: XNH00-FCE-A160-BT

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 3 p morsetto a mantello 1,5 - 95 mm², piastra di montaggio, controllo elettronico dei fusibili, NH000 e NH00

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Sigla catalogo
183030
EAN
4015081779574
Lunghezza/profondità del prodotto
204 mm
Altezza prodotto
117 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
0.771 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
XNH00-FCE-A160-BT

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Monitoraggio fusibili elettronico e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-4
Controllo elettronico dei fusibili e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-5
Senza alogeni
Standard sigillabile
Dotato di:
Protezione da errori
Connettori
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Caratteristiche speciali
  • Operazione permanente (modalità di esercizio nominale)
  • Percorsi di corrente di rame elettrolitico, argentato
  • Con monitoraggio elettronico delle cartucce di fusibili
Adatto per
Montaggio a terra
Fissaggio frontale

Gamma

Tipo attuatore
Impugnatura coperchio
Colore
Grigio
Numero di poli
3 poli
Tipo
Controllo fusibile: elettronico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 800 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
  • Intervallo temperatura ambiente: -25 °C - 70 °C
  • Temperatura di esercizio: -5 °C - 55 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
9 W
Temperatura di freccia termica
125 °C
Dissipazione all’80% senza fusibili
5.8 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Dissipazione totale senza fusibili a ith
9 W

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Monitoraggio fusibili elettronici
3 LED (F1, F2, F3) rosso
> 1 kOhm/V
1,5 VA
NH con cinghie maniglia sotto tensione
Autoalimentato
1 LED verde
Pulsante di prova per relè + LED
1 NC
1 NA
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale (monitoraggio fusibili elettronici)
50 - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Durata elettrica
300 operazioni
Altitudine operativa senza declassamento - max
2000 mm
Categoria di sovratensione
III
III (230/400 V)
II (500 V)
Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max
12 W
Grado di inquinamento
3
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Resistenza al corto circuito condizionale nominale
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8 kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 VAC
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
160A
Corrente nominale di esercizio
160 A (AC-21B)
160A
160 A (AC-23B)
160 A (AC-22B)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
7 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
Corrente di commutazione monitoraggio fusibili elettronici - max
1 A
Ingressi di tensione
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
Tensione nominale in AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Tensione nominale, AC -max
250 VAC
Tensione nominale, DC
  • 250 V DC a DC-22B
  • 440 V DC a DC-21B
Tensione nominale in DC - max
24 VDC
Test tensione
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
120 kA
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Tipo di attivazione
Attivazione manuale dipendente
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo di ingresso cavi
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
Altro
Durata meccanica
1400 operazioni
Impianto di blocco
Sì, opzionale
Materiale
Poliammide
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Guida DIN
Posizione di montaggio
verticale
Dimensione
NH000 / Fusibile NH00
Adatto per fusibili
NH00
Capacità morsetti (banda in rame)
9 mm x 0,8 mm (6x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (busbar in rame)
Diametro di vite a collegabile di flangia: M8
20 mm x 10 mm
Max. larghezza del capocorda di 25 mm su collegamento della flangia
Capacità morsetti (conduttore in rame)
9 mm x 0,8 mm (9x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (cavo a treccia)
1.5 mm² - 95 mm² sul morsetto a mantello
10 mm² - 70 mm² sul morsetto a pinza
1.5 mm² - 50 mm² sul morsetto a mantello
Tipo connessione
Morsetti a mantello
Grado di protezione
IP2XC (protezione contatti, XNH installato)
IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato)
IP3X
IP20 (stato operativo, XNH installato)

Esporta le caratteristiche del prodotto