Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 1 p collegamento a flangia M8 max. 95 mm², piastra di montaggio, NH000 e NH00
| Nome prodotto |
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
|
| Sigla catalogo |
183031
|
| EAN |
4015081779581
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
204 mm
|
| Altezza prodotto |
84 mm
|
| Larghezza prodotto |
49 mm
|
| Peso prodotto |
0.289 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-3
|
| Codice modello |
XNH00-1-A160
|
| Tipo |
Dispositivo base
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Tipo attuatore |
Impugnatura coperchio
|
| Test tensione |
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
|
| Tensione nominale in AC |
|
| Tensione nominale, DC |
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
800 VAC
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8 kV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
160 A
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
120 kA
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
160A
|
| Corrente nominale di esercizio |
160A
160 A (AC-21B) 160 A (AC-22B) 160 A (AC-23B) |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
7 kA
|
| Resistenza al corto circuito condizionale nominale |
100 kA (690 V)
120 kA (500 V) |
| IQ corrente nominale di corto circuito condizionata |
120 kA
|
| Classificazione frequenza |
40 Hz - 60 Hz
|
| Frequenza nominale dei contatti |
40 Hz - 60 Hz
|
| Resistenza alla corrente di fuga |
CTI 600
|
| Potenza nominale in AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max |
12 W
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Altitudine operativa senza declassamento - max |
2000 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Durata elettrica |
300 operazioni
|
| Tipo di attivazione |
Attivazione manuale dipendente
|
| Posizione attuatore |
Lato anteriore
|
| Dimensione |
NH000 / Fusibile NH00
|
| Metodo di montaggio |
Piastra di montaggio
Guida DIN |
| Posizione di montaggio |
verticale
|
| Materiale |
Poliammide
|
| Grado di protezione |
IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato)
IP2XC (protezione contatti, XNH installato) IP20 (stato operativo, XNH installato) |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
Altro
|
| Tipo connessione |
Connessione piatta
|
| Capacità morsetti (banda in rame) |
9 mm x 0,8 mm (6x) sul morsetto a mantello
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. larghezza del capocorda di 25 mm su collegamento della flangia
Diametro di vite a collegabile di flangia: M8 20 mm x 10 mm |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
9 mm x 0,8 mm (9x) sul morsetto a mantello
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
1.5 mm² - 50 mm² sul morsetto a mantello
1.5 mm² - 95 mm² sul morsetto a mantello 10 mm² - 70 mm² sul morsetto a pinza |
| Tipo di ingresso cavi |
Altro
|
| Impianto di blocco |
Sì, opzionale
|
| Adatto per fusibili |
NH00
|
| Durata meccanica |
1400 operazioni
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
160 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
9 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
3 W
|
| Dissipazione all’80% senza fusibili |
5.8 W
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
Intervallo temperatura ambiente: -25 °C - 70 °C
|
| Temperatura di freccia termica |
125 °C
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 800 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| Caratteristiche |
Senza alogeni
Standard sigillabile |
| Comportamento alla fiamma (UL) |
Autoestinguente (UL 94)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Fissaggio frontale |