Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183036
XNH00-FCL-S160

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 3 p collegamento a flangia M8 max. 95 mm², sistema a sbarre 60 mm, controllo dei fusibili della luce, NH000 e NH00

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Sigla catalogo
183036
EAN
4015081779635
Lunghezza/profondità del prodotto
137 mm
Altezza prodotto
204 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
0.87 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
XNH00-FCL-S160

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Standard sigillabile
Senza alogeni
Dotato di:
Protezione da errori
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Caratteristiche speciali
  • Operazione permanente (modalità di esercizio nominale)
  • Percorsi di corrente di rame elettrolitico, argentato
  • Collegamento cavo opzionale su parte superiore o inferiore
  • Con segnalazione ottica di cartucce di fusibili scattate
Adatto per
Montaggio sbarre di distribuzione
Fissaggio frontale

Gamma

Tipo attuatore
Impugnatura coperchio
Colore
Grigio
Numero di poli
3 poli
Tipo
Controllo fusibile - spia

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 800 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
Intervallo temperatura ambiente: -25 °C - 70 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
14 W
Temperatura di freccia termica
125 °C
Dissipazione all’80% senza fusibili
9 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
4.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Dissipazione totale senza fusibili a ith
14 W

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Direzione alimentazione in ingresso
Come richiesto (Sistema FLEX)
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Durata elettrica
300 operazioni
Altitudine operativa senza declassamento - max
2000 mm
Categoria di sovratensione
III
Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max
12 W
Grado di inquinamento
3
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Resistenza al corto circuito condizionale nominale
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8 kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 VAC
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
160A
Corrente nominale di esercizio
160 A (AC-22B)
160 A (AC-21B)
160A
160 A (AC-23B)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
7 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
Tensione nominale in AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Tensione nominale, DC
  • 250 V DC a DC-22B
  • 440 V DC a DC-21B
Test tensione
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
120 kA
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Tipo di attivazione
Attivazione manuale dipendente
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo di ingresso cavi
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
Altro
Durata meccanica
1400 operazioni
Impianto di blocco
Sì, opzionale
Materiale
Poliammide
Metodo di montaggio
Barre di distribuzione da 60 mm
Posizione di montaggio
verticale
Dimensione
NH000 / Fusibile NH00
Adatto per fusibili
NH00
Capacità morsetti (banda in rame)
9 mm x 0,8 mm (6x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. larghezza del capocorda di 25 mm su collegamento della flangia
Diametro di vite a collegabile di flangia: M8
20 mm x 10 mm
Capacità morsetti (conduttore in rame)
9 mm x 0,8 mm (9x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (cavo a treccia)
1.5 mm² - 95 mm² sul morsetto a mantello
10 mm² - 70 mm² sul morsetto a pinza
1.5 mm² - 50 mm² sul morsetto a mantello
Tipo connessione
Connessione piatta
Grado di protezione
IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato)
IP2XC (protezione contatti, XNH installato)
IP20 (stato operativo, XNH installato)

Esporta le caratteristiche del prodotto