Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183041
XNH00-FCE-S160-BT2

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 3 p con morsetto a mantello abbassato BT2 1,5 - 95 mm², sistema a sbarre 60 mm, controllo elettronico dei fusibili, NH000 e NH00

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Sigla catalogo
183041
EAN
4015081779680
Lunghezza/profondità del prodotto
161 mm
Altezza prodotto
204 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
0.982 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
XNH00-FCE-S160-BT2

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Standard sigillabile
Controllo elettronico dei fusibili e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-5
Monitoraggio fusibili elettronico e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-4
Senza alogeni
Dotato di:
Connettori 
Protezione da errori
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Caratteristiche speciali
  • Operazione permanente (modalità di esercizio nominale)
  • Percorsi di corrente di rame elettrolitico, argentato
  • Collegamento cavo opzionale su parte superiore o inferiore
  • Con monitoraggio elettronico delle cartucce di fusibili
Adatto per
Montaggio sbarre di distribuzione
Fissaggio frontale

Gamma

Tipo attuatore
Impugnatura coperchio
Colore
Grigio
Numero di poli
3 poli
Tipo
Controllo fusibile: elettronico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 800 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
  • Intervallo temperatura ambiente: -25 °C - 70 °C
  • Temperatura di esercizio: -5 °C - 55 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
14 W
Temperatura di freccia termica
125 °C
Dissipazione all’80% senza fusibili
9 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
4.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Dissipazione totale senza fusibili a ith
14 W

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Direzione alimentazione in ingresso
Come richiesto (Sistema FLEX)
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Monitoraggio fusibili elettronici
NH con cinghie maniglia sotto tensione
Autoalimentato
1 NA
1 NC
Pulsante di prova per relè + LED
1 LED verde
> 1 kOhm/V
3 LED (F1, F2, F3) rosso
1,5 VA
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale (monitoraggio fusibili elettronici)
50 - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Durata elettrica
300 operazioni
Altitudine operativa senza declassamento - max
2000 mm
Categoria di sovratensione
II (500 V)
III
III (230/400 V)
Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max
12 W
Grado di inquinamento
3
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Resistenza al corto circuito condizionale nominale
120 kA (500 V)
100 kA (690 V)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8 kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 VAC
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
160A
Corrente nominale di esercizio
160 A (AC-21B)
160 A (AC-23B)
160 A (AC-22B)
160A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
7 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
Corrente di commutazione monitoraggio fusibili elettronici - max
1 A
Ingressi di tensione
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
Tensione nominale in AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Tensione nominale, AC -max
250 VAC
Tensione nominale, DC
  • 250 V DC a DC-22B
  • 440 V DC a DC-21B
Tensione nominale in DC - max
24 VDC
Test tensione
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
120 kA
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Tipo di attivazione
Attivazione manuale dipendente
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo di ingresso cavi
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
Altro
Durata meccanica
1400 operazioni
Impianto di blocco
Sì, opzionale
Materiale
Poliammide
Metodo di montaggio
Barre di distribuzione da 60 mm
Posizione di montaggio
verticale
Dimensione
NH000 / Fusibile NH00
Adatto per fusibili
NH00
Capacità morsetti (banda in rame)
9 mm x 0,8 mm (6x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. larghezza del capocorda di 25 mm su collegamento della flangia
20 mm x 10 mm
Diametro di vite a collegabile di flangia: M8
Capacità morsetti (conduttore in rame)
9 mm x 0,8 mm (9x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (cavo a treccia)
1.5 mm² - 50 mm² sul morsetto a mantello
1.5 mm² - 95 mm² sul morsetto a mantello
10 mm² - 70 mm² sul morsetto a pinza
Tipo connessione
Morsetti a mantello
Grado di protezione
IP2XC (protezione contatti, XNH installato)
IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato)
IP3X
IP20 (stato operativo, XNH installato)

Esporta le caratteristiche del prodotto