Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183043
Codice del modello: XNH1-A250

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 3p collegamento a flangia M10 max. 150 mm²; piastra di montaggio; NH1

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Sigla catalogo
183043
EAN
4015081779703
Lunghezza/profondità del prodotto
306 mm
Altezza prodotto
117 mm
Larghezza prodotto
184 mm
Peso prodotto
1.991 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
XNH1-A250

Delivery program

Tipo
Dispositivo base
Colore
Grigio
Numero di poli
3 poli
Tipo attuatore
Impugnatura coperchio

Technical Data - Electrical

Test tensione
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
Tensione nominale in AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Tensione nominale, DC
  • 250 V (DC-22B)
  • 440 V (DC-21B)
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 VAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8 kV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
120 kA
Corrente nominale di esercizio (Ie)
250A
Corrente nominale di esercizio
250 A (AC-22B)
250 A (AC-21B)
250 A (DC-21B)
250 A (AC-23B)
250 A (DC-22B)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
6 kA
Resistenza al corto circuito condizionale nominale
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
120 kA
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max
23 W
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Altitudine operativa senza declassamento - max
2000 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Durata elettrica
200 operazioni

Technical Data - Mechanical

Tipo di attivazione
Attivazione manuale dipendente
Posizione attuatore
Lato anteriore
Dimensione
Fusibile NH1
Metodo di montaggio
Guida DIN
Piastra di montaggio
Posizione di montaggio
verticale
Materiale
Poliammide
Grado di protezione
IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato)
IP2XC (protezione contatti, XNH installato)
IP20 (stato operativo, XNH installato)
Grado di protezione (lato anteriore)
Altro
Tipo connessione
Connessione piatta
Capacità morsetti (banda in rame)
6 mm x 16 mm x 0,8 mm (6x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (busbar in rame)
Diametro di vite a collegabile di flangia: M10
Max. larghezza del capocorda di 37 mm su collegamento della flangia
30 mm x 10 mm
Capacità morsetti (conduttore in rame)
16 mm x 0,8 mm (10x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (cavo a treccia)
70 mm² - 95 mm² (2x) sul terminale a morsetto doppio
35 mm² - 150 mm² sul morsetto a mantello
10 mm² - 150 mm² sul terminale a morsetto
25 mm² - 150 mm² sul morsetto a mantello
Tipo di ingresso cavi
Altro
Impianto di blocco
Sì, opzionale
Adatto per fusibili
NH1
Durata meccanica
1400 operazioni

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
250 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
16 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
5.3 W
Dissipazione all’80% senza fusibili
10.2 W
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
Intervallo temperatura ambiente: -25 °C - 70 °C
Temperatura di freccia termica
125 °C
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 800 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Caratteristiche
Senza alogeni
Standard sigillabile
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Caratteristiche speciali
  • Percorsi di corrente di rame elettrolitico, argentato
  • Operazione permanente (modalità di esercizio nominale)
Adatto per
Montaggio a terra
Fissaggio frontale

Esporta le caratteristiche del prodotto