Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 3 p collegamento a flangia M10 max. 150 mm², piastra di montaggio, controllo elettronico dei fusibili, NH1
| Nome prodotto |
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
|
| Sigla catalogo |
183047
|
| EAN |
4015081779741
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
306 mm
|
| Altezza prodotto |
148 mm
|
| Larghezza prodotto |
184 mm
|
| Peso prodotto |
2.174 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-3
|
| Codice modello |
XNH1-FCE-A250
|
| Tipo |
Controllo fusibile: elettronico
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo attuatore |
Impugnatura coperchio
|
| Test tensione |
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
|
| Ingressi di tensione |
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
|
| Tensione nominale in AC |
|
| Tensione nominale, AC -max |
250 VAC
|
| Tensione nominale, DC |
|
| Tensione nominale in DC - max |
24 VDC
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
500 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
800 VAC
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8 kV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
250 A
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
120 kA
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
250A
|
| Corrente nominale di esercizio |
250 A (DC-21B)
250 A (DC-22B) 250 A (AC-22B) 250 A (AC-21B) 250 A (AC-23B) |
| Corrente di commutazione monitoraggio fusibili elettronici - max |
1 A
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
6 kA
|
| Resistenza al corto circuito condizionale nominale |
100 kA (690 V)
120 kA (500 V) |
| IQ corrente nominale di corto circuito condizionata |
120 kA
|
| Classificazione frequenza |
40 Hz - 60 Hz
|
| Frequenza nominale dei contatti |
40 Hz - 60 Hz
|
| Frequenza nominale (monitoraggio fusibili elettronici) |
50 - 60 Hz
|
| Resistenza alla corrente di fuga |
CTI 600
|
| Potenza nominale in AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max |
23 W
|
| Monitoraggio fusibili elettronici |
Pulsante di prova per relè + LED
NH con cinghie maniglia sotto tensione 1 NA 1 NC Autoalimentato 1,5 VA 3 LED (F1, F2, F3) rosso 1 LED verde > 1 kOhm/V |
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Altitudine operativa senza declassamento - max |
2000 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
II (500 V) III (230/400 V) |
| Grado di inquinamento |
3
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Durata elettrica |
200 operazioni
|
| Tipo di attivazione |
Attivazione manuale dipendente
|
| Posizione attuatore |
Lato anteriore
|
| Dimensione |
Fusibile NH1
|
| Metodo di montaggio |
Piastra di montaggio
Guida DIN |
| Posizione di montaggio |
verticale
|
| Materiale |
Poliammide
|
| Grado di protezione |
IP20 (stato operativo, XNH installato)
IP2XC (protezione contatti, XNH installato) IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato) IP3X |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
Altro
|
| Tipo connessione |
Connessione piatta
|
| Capacità morsetti (banda in rame) |
6 mm x 16 mm x 0,8 mm (6x) sul morsetto a mantello
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Diametro di vite a collegabile di flangia: M10
Max. larghezza del capocorda di 37 mm su collegamento della flangia 30 mm x 10 mm |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
16 mm x 0,8 mm (10x) sul morsetto a mantello
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
35 mm² - 150 mm² sul morsetto a mantello
25 mm² - 150 mm² sul morsetto a mantello 70 mm² - 95 mm² (2x) sul terminale a morsetto doppio 10 mm² - 150 mm² sul terminale a morsetto |
| Tipo di ingresso cavi |
Altro
|
| Impianto di blocco |
Sì, opzionale
|
| Adatto per fusibili |
NH1
|
| Durata meccanica |
1400 operazioni
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
250 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
16 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
5.3 W
|
| Dissipazione all’80% senza fusibili |
10.2 W
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
|
| Temperatura di freccia termica |
125 °C
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Ui = 800 V AC
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| Caratteristiche |
Controllo elettronico dei fusibili e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-5
Standard sigillabile Monitoraggio fusibili elettronico e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-4 Senza alogeni |
| Dotato di: |
Connettori
Protezione da errori |
| Comportamento alla fiamma (UL) |
Autoestinguente (UL 94)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Fissaggio frontale |