Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183048
Codice del modello: XNH1-FCE-A250-BT

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 3 p morsetto a mantello 35 - 150 mm²; piastra di montaggio; controllo elettronico dei fusibili; NH1

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Sigla catalogo
183048
EAN
4015081779758
Lunghezza/profondità del prodotto
306 mm
Altezza prodotto
148 mm
Larghezza prodotto
184 mm
Peso prodotto
2.213 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
XNH1-FCE-A250-BT

Additional information

Caratteristiche
Controllo elettronico dei fusibili e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-5
Senza alogeni
Standard sigillabile
Monitoraggio fusibili elettronico e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-4
Dotato di:
Connettori 
Protezione da errori
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Caratteristiche speciali
  • Operazione permanente (modalità di esercizio nominale)
  • Percorsi di corrente di rame elettrolitico, argentato
  • Con monitoraggio elettronico delle cartucce di fusibili
Adatto per
Montaggio a terra
Fissaggio frontale

Delivery program

Tipo attuatore
Impugnatura coperchio
Colore
Grigio
Numero di poli
3 poli
Tipo
Controllo fusibile: elettronico

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 800 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
  • Intervallo temperatura ambiente: -25 °C - 70 °C
  • Temperatura di esercizio: -5 °C - 55 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
16 W
Temperatura di freccia termica
125 °C
Dissipazione all’80% senza fusibili
10.2 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
5.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
250 A
Dissipazione totale senza fusibili a ith
16 W

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Monitoraggio fusibili elettronici
1 NC
1,5 VA
Pulsante di prova per relè + LED
1 LED verde
Autoalimentato
3 LED (F1, F2, F3) rosso
NH con cinghie maniglia sotto tensione
> 1 kOhm/V
1 NA
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale (monitoraggio fusibili elettronici)
50 - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Durata elettrica
200 operazioni
Altitudine operativa senza declassamento - max
2000 mm
Categoria di sovratensione
III
III (230/400 V)
II (500 V)
Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max
23 W
Grado di inquinamento
3
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Resistenza al corto circuito condizionale nominale
120 kA (500 V)
100 kA (690 V)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8 kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 VAC
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
250A
Corrente nominale di esercizio
250 A (DC-21B)
250 A (AC-21B)
250 A (AC-23B)
250 A (AC-22B)
250 A (DC-22B)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
6 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
Corrente di commutazione monitoraggio fusibili elettronici - max
1 A
Ingressi di tensione
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
Tensione nominale in AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Tensione nominale, AC -max
250 VAC
Tensione nominale, DC
  • 250 V (DC-22B)
  • 440 V (DC-21B)
Tensione nominale in DC - max
24 VDC
Test tensione
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
120 kA
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Tipo di attivazione
Attivazione manuale dipendente
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo di ingresso cavi
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
Altro
Durata meccanica
1400 operazioni
Impianto di blocco
Sì, opzionale
Materiale
Poliammide
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Guida DIN
Posizione di montaggio
verticale
Dimensione
Fusibile NH1
Adatto per fusibili
NH1
Capacità morsetti (banda in rame)
6 mm x 16 mm x 0,8 mm (6x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (busbar in rame)
Diametro di vite a collegabile di flangia: M10
Max. larghezza del capocorda di 37 mm su collegamento della flangia
30 mm x 10 mm
Capacità morsetti (conduttore in rame)
16 mm x 0,8 mm (10x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (cavo a treccia)
70 mm² - 95 mm² (2x) sul terminale a morsetto doppio
25 mm² - 150 mm² sul morsetto a mantello
35 mm² - 150 mm² sul morsetto a mantello
10 mm² - 150 mm² sul terminale a morsetto
Tipo connessione
Morsetti a mantello
Grado di protezione
IP2XC (protezione contatti, XNH installato)
IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato)
IP20 (stato operativo, XNH installato)
IP3X

Esporta le caratteristiche del prodotto