Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183049
Codice del modello: XNH1-1-A250

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 1 p collegamento a flangia M10 max. 150 mm²; piastra di montaggio; NH1

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Sigla catalogo
183049
EAN
4015081779765
Lunghezza/profondità del prodotto
306 mm
Altezza prodotto
117 mm
Larghezza prodotto
69 mm
Peso prodotto
0.996 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
XNH1-1-A250

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Standard sigillabile
Senza alogeni
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Caratteristiche speciali
  • Percorsi di corrente di rame elettrolitico, argentato
  • Operazione permanente (modalità di esercizio nominale)
Adatto per
Montaggio a terra
Fissaggio frontale

Gamma

Tipo attuatore
Impugnatura coperchio
Colore
Grigio
Numero di poli
Unipolare
Tipo
Dispositivo base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 800 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
Intervallo temperatura ambiente: -25 °C - 70 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
16 W
Temperatura di freccia termica
125 °C
Dissipazione all’80% senza fusibili
14.1 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
5.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
250 A
Dissipazione totale senza fusibili a ith
22 W

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Durata elettrica
200 operazioni
Altitudine operativa senza declassamento - max
2000 mm
Categoria di sovratensione
III
Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max
23 W
Grado di inquinamento
3
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Resistenza al corto circuito condizionale nominale
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8 kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 VAC
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
250A
Corrente nominale di esercizio
250 A (AC-23B)
250 A (AC-22B)
250 A (AC-21B)
250 A (DC-21B)
250 A (DC-22B)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
6 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
Tensione nominale in AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Tensione nominale, DC
  • 250 V (DC-22B)
  • 440 V (DC-21B)
Test tensione
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
120 kA
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Tipo di attivazione
Attivazione manuale dipendente
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo di ingresso cavi
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
Altro
Durata meccanica
1400 operazioni
Impianto di blocco
Sì, opzionale
Materiale
Poliammide
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Guida DIN
Posizione di montaggio
verticale
Dimensione
Fusibile NH1
Adatto per fusibili
NH1
Capacità morsetti (banda in rame)
6 mm x 16 mm x 0,8 mm (6x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. larghezza del capocorda di 37 mm su collegamento della flangia
Diametro di vite a collegabile di flangia: M10
30 mm x 10 mm
Capacità morsetti (conduttore in rame)
16 mm x 0,8 mm (10x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (cavo a treccia)
70 mm² - 95 mm² (2x) sul terminale a morsetto doppio
10 mm² - 150 mm² sul terminale a morsetto
35 mm² - 150 mm² sul morsetto a mantello
25 mm² - 150 mm² sul morsetto a mantello
Tipo connessione
Connessione piatta
Grado di protezione
IP20 (stato operativo, XNH installato)
IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato)
IP2XC (protezione contatti, XNH installato)

Esporta le caratteristiche del prodotto