Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183056
Codice del modello: XNH1-FCE-S250-BT

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 3 p morsetto a mantello 35 - 150 mm², sistema a sbarre 60 mm, controllo elettronico dei fusibili, NH1

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Sigla catalogo
183056
EAN
4015081779833
Lunghezza/profondità del prodotto
306 mm
Altezza prodotto
173 mm
Larghezza prodotto
184 mm
Peso prodotto
2.483 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
XNH1-FCE-S250-BT

Delivery program

Tipo
Controllo fusibile: elettronico
Colore
Grigio
Numero di poli
3 poli
Tipo attuatore
Impugnatura coperchio

Technical Data - Electrical

Test tensione
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
Ingressi di tensione
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
Tensione nominale in AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Tensione nominale, AC -max
250 VAC
Tensione nominale, DC
  • 250 V (DC-22B)
  • 440 V (DC-21B)
Tensione nominale in DC - max
24 VDC
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 VAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8 kV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
120 kA
Corrente nominale di esercizio (Ie)
250A
Corrente nominale di esercizio
250 A (AC-23B)
250 A (AC-21B)
250 A (DC-21B)
250 A (AC-22B)
250 A (DC-22B)
Corrente di commutazione monitoraggio fusibili elettronici - max
1 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
6 kA
Resistenza al corto circuito condizionale nominale
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
120 kA
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale (monitoraggio fusibili elettronici)
50 - 60 Hz
Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max
23 W
Monitoraggio fusibili elettronici
> 1 kOhm/V
Autoalimentato
NH con cinghie maniglia sotto tensione
1,5 VA
1 LED verde
3 LED (F1, F2, F3) rosso
1 NA
1 NC
Pulsante di prova per relè + LED
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Altitudine operativa senza declassamento - max
2000 mm
Categoria di sovratensione
III
II (500 V)
III (230/400 V)
Grado di inquinamento
3
Direzione alimentazione in ingresso
Come richiesto (Sistema FLEX)
Durata elettrica
200 operazioni

Technical Data - Mechanical

Tipo di attivazione
Attivazione manuale dipendente
Posizione attuatore
Lato anteriore
Dimensione
Fusibile NH1
Metodo di montaggio
Barre di distribuzione da 60 mm
Posizione di montaggio
verticale
Materiale
Poliammide
Grado di protezione
IP20 (stato operativo, XNH installato)
IP3X
IP2XC (protezione contatti, XNH installato)
IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato)
Grado di protezione (lato anteriore)
Altro
Tipo connessione
Morsetti a mantello
Capacità morsetti (banda in rame)
6 mm x 16 mm x 0,8 mm (6x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (busbar in rame)
30 mm x 10 mm
Diametro di vite a collegabile di flangia: M10
Max. larghezza del capocorda di 37 mm su collegamento della flangia
Capacità morsetti (conduttore in rame)
16 mm x 0,8 mm (10x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (cavo a treccia)
10 mm² - 150 mm² sul terminale a morsetto
70 mm² - 95 mm² (2x) sul terminale a morsetto doppio
25 mm² - 150 mm² sul morsetto a mantello
35 mm² - 150 mm² sul morsetto a mantello
Tipo di ingresso cavi
Altro
Impianto di blocco
Sì, opzionale
Adatto per fusibili
NH1
Durata meccanica
1400 operazioni

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
250 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
22 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
7.3 W
Dissipazione all’80% senza fusibili
14.1 W
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
  • Intervallo temperatura ambiente: -25 °C - 70 °C
  • Temperatura di esercizio: -5 °C - 55 °C
Temperatura di freccia termica
125 °C
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 800 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Caratteristiche
Controllo elettronico dei fusibili e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-5
Monitoraggio fusibili elettronico e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-4
Standard sigillabile
Senza alogeni
Dotato di:
Connettori
Protezione da errori
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Caratteristiche speciali
  • Operazione permanente (modalità di esercizio nominale)
  • Percorsi di corrente di rame elettrolitico, argentato
  • Collegamento cavo opzionale su parte superiore o inferiore
  • Con monitoraggio elettronico delle cartucce di fusibili
Adatto per
Montaggio sbarre di distribuzione
Fissaggio frontale

Esporta le caratteristiche del prodotto