Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183061
Codice del modello: XNH2-FCE-A400

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 3 p collegamento a flangia M10 max. 240 mm²; piastra di montaggio; controllo elettronico dei fusibili; NH2

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Sigla catalogo
183061
EAN
4015081779888
Lunghezza/profondità del prodotto
306 mm
Altezza prodotto
165 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
3.387 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
XNH2-FCE-A400

Delivery program

Tipo
Controllo fusibile: elettronico
Colore
Grigio
Numero di poli
3 poli
Tipo attuatore
Impugnatura coperchio

Technical Data - Electrical

Test tensione
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
Ingressi di tensione
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
Tensione nominale in AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Tensione nominale, AC -max
250 VAC
Tensione nominale, DC
440 V (DC-22B)
Tensione nominale in DC - max
24 VDC
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 VAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8 kV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
400 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
120 kA
Corrente nominale di esercizio (Ie)
400 A
Corrente nominale di esercizio
400 A (AC-21B)
400 A (AC-22B)
400 A (AC-23B)
400 A (DC-22B)
Corrente di commutazione monitoraggio fusibili elettronici - max
1 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
3 kA
Resistenza al corto circuito condizionale nominale
120 kA (500 V)
100 kA (690 V)
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
120 kA
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale (monitoraggio fusibili elettronici)
50 - 60 Hz
Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max
34 W
Monitoraggio fusibili elettronici
3 LED (F1, F2, F3) rosso
1 NC
1,5 VA
Pulsante di prova per relè + LED
> 1 kOhm/V
1 LED verde
Autoalimentato
1 NA
NH con cinghie maniglia sotto tensione
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Altitudine operativa senza declassamento - max
2000 mm
Categoria di sovratensione
III (230/400 V)
III
II (500 V)
Grado di inquinamento
3
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Durata elettrica
200 operazioni

Technical Data - Mechanical

Tipo di attivazione
Attivazione manuale dipendente
Posizione attuatore
Lato anteriore
Dimensione
Fusibile NH2
Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Guida DIN
Posizione di montaggio
verticale
Materiale
Poliammide
Grado di protezione
IP20 (stato operativo, XNH installato)
IP3X
IP2XC (protezione contatti, XNH installato)
IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato)
Grado di protezione (lato anteriore)
Altro
Tipo connessione
Connessione piatta
Capacità morsetti (banda in rame)
10 mm x 16 mm x 0,8 mm (10x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (busbar in rame)
Diametro di vite a collegabile di flangia: M10
40 mm x 10 mm
Max. larghezza del capocorda di 48 mm su collegamento della flangia
Capacità morsetti (conduttore in rame)
16 mm x 0,8 mm (6x) - 32 mm x 1 mm (10x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (cavo a treccia)
25 mm² - 240 mm² sul morsetto a mantello
120 mm² - 150 mm² (2x) sul terminale a morsetto doppio
95 mm² - 300 mm² (1x) sul morsetto a mantello
120 mm² - 240 mm² sul morsetto a pinza
Tipo di ingresso cavi
Altro
Impianto di blocco
Sì, opzionale
Adatto per fusibili
NH2
Durata meccanica
800 operazioni

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
400 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
22 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
7.3 W
Dissipazione all’80% senza fusibili
17.8 W
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
  • Intervallo temperatura ambiente: -25 °C - 70 °C
  • Temperatura di esercizio: -5 °C - 55 °C
Temperatura di freccia termica
125 °C
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 800 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Caratteristiche
Standard sigillabile
Controllo elettronico dei fusibili e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-5
Monitoraggio fusibili elettronico e EMC (Compatibilità elettromagnetica) a partire da IEC 61000-4-4
Senza alogeni
Dotato di:
Protezione da errori
Connettori
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Caratteristiche speciali
  • Operazione permanente (modalità di esercizio nominale)
  • Percorsi di corrente di rame elettrolitico, argentato
  • Con monitoraggio elettronico delle cartucce di fusibili
Adatto per
Montaggio a terra
Fissaggio frontale

Esporta le caratteristiche del prodotto