Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183064
XNH32-1-A630-BT

Eaton xEffect - XNH protezione del circuito. NH interruttore fusibile 1 p morsetto a mantello 95 - 300 mm², piastra di montaggio, misura NH3, anche per NH2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Sigla catalogo
183064
EAN
4015081779918
Lunghezza/profondità del prodotto
143 mm
Altezza prodotto
306 mm
Larghezza prodotto
91 mm
Peso prodotto
1.923 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
Codice modello
XNH32-1-A630-BT

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Senza alogeni
Standard sigillabile
Comportamento alla fiamma (UL)
Autoestinguente (UL 94)
Caratteristiche speciali
  • Percorsi di corrente di rame elettrolitico, argentato
  • Operazione permanente (modalità di esercizio nominale)
Adatto per
Montaggio a terra
Fissaggio frontale

Gamma

Tipo attuatore
Impugnatura coperchio
Colore
Grigio
Numero di poli
Unipolare
Tipo
Dispositivo base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 800 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
Intervallo temperatura ambiente: -25 °C - 55 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
22 W
Temperatura di freccia termica
125 °C
Dissipazione all’80% senza fusibili
32.5 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
7.3 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
630 A
Dissipazione totale senza fusibili a ith
51 W

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Classificazione frequenza
40 Hz - 60 Hz
Frequenza nominale dei contatti
40 Hz - 60 Hz
Durata elettrica
200 operazioni
Altitudine operativa senza declassamento - max
2000 mm
Categoria di sovratensione
III
Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max
48 W
Grado di inquinamento
3
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Resistenza al corto circuito condizionale nominale
120 kA (500 V)
100 kA (690 V)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8 kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 VAC
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Corrente nominale di esercizio
630 A (AC-22B)
630 A (AC-21B)
630 A (DC-21B)
630 A (AC-23B)
630 A (DC-22B)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
3 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
630 A
Tensione nominale in AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Tensione nominale, DC
  • 440 V (DC-22B)
  • 250 V (DC-21B)
Test tensione
Sì, finestre di ispezione scorrevoli
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
120 kA
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Tipo di attivazione
Attivazione manuale dipendente
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo di ingresso cavi
Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
Altro
Durata meccanica
800 operazioni
Impianto di blocco
Sì, opzionale
Materiale
Poliammide
Metodo di montaggio
Guida DIN
Piastra di montaggio
Posizione di montaggio
verticale
Dimensione
Fusibile NH2/NH3
Adatto per fusibili
NH3
Capacità morsetti (banda in rame)
21 mm x 1 mm (11x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. larghezza del capocorda di 56 mm su collegamento della flangia
Diametro di vite a collegabile di flangia: M10
50 mm x 10 mm
Capacità morsetti (conduttore in rame)
16 mm x 0,8 mm (6x) - 32 mm x 1 mm (10x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (cavo a treccia)
95 mm² - 300 mm² (1x) sul morsetto a mantello
120 mm² - 300 mm² sul terminale a morsetto
A richiesta
120 mm² - 240 mm² (2x) sul terminale a morsetto doppio
Tipo connessione
Morsetti a mantello
Grado di protezione
IP20 (stato operativo, XNH installato)
IP10 (coperchio maniglia aperto, XNH installato)
IP2XC (protezione contatti, XNH installato)

Esporta le caratteristiche del prodotto